Meniu Caută

Benzi manșon

În stoc

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime maximă panou compatibil Lățime totală Cumpără
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
5.8 mm
3 717,2854 RON - 3 717,2854 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.7 mm
3.3 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.6 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON 4 În stoc
4.6 mm
267,4127 RON - 267,4127 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.60 mm
14,5672 RON - 14,5672 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
13,335 RON - 13,335 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
13,1023 RON - 13,1023 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.4 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
438,5639 RON - 438,5639 RON Solicitați termenul de livrare aici
508,8535 RON - 508,8535 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 944,2645 RON - 3 944,2645 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
3 933,8263 RON - 3 933,8263 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
3.3 mm
691,4368 RON - 691,4368 RON Solicitați termenul de livrare aici
331,5003 RON - 331,5003 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 717,2854 RON - 3 717,2854 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
3.3 mm
  • din 5
Bandă manşon 5.0 mm Oțel inoxidabil Negru

10160626

Interval de preț
4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Înălțime canal
    4.6 mm
  • Lățime totală
    4.6 mm
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0