Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă panou compatibil | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4691 RON - 18,4691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 3 717,2854 RON - 3 717,2854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | 4 În stoc |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 10,3504 RON - 10,3504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 238,9627 RON - 238,9627 RON | 8 În stoc |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 375,6949 RON - 375,6949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 267,4127 RON - 267,4127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 14,5397 RON - 14,5397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10,1586 RON - 10,1586 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 14,266 RON - 14,266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 14,5672 RON - 14,5672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,335 RON - 13,335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 13,1023 RON - 13,1023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 10,5557 RON - 10,5557 RON | 30 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 18,4691 RON - 18,4691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,5804 RON - 15,5804 RON | 30 În stoc |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 691,4368 RON - 691,4368 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina