Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
Negru
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10,4126 RON - 10,4126 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 14,6226 RON - 14,6226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,8196 RON - 10,8196 RON | 30 În stoc |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 18,9308 RON - 18,9308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 15,9699 RON - 15,9699 RON | 30 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 481,4677 RON - 481,4677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 81 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
0.256 in
6.5 mm
|
Poliamidă
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 274,098 RON - 274,098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,6092 RON - 10,6092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Poliamidă 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2 436,542 RON - 2 436,542 RON | 13 În stoc |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 449,528 RON - 449,528 RON | 6 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 574,3672 RON - 574,3672 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamidă 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 505,3357 RON - 1 505,3357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 449,528 RON - 449,528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 521,5748 RON - 521,5748 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
Natural
|
0.106 in
2.7 mm
|
Poliamidă 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1 282,9082 RON - 1 282,9082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Alb
|
0.051 in
1.3 mm
|
Polistiren
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 422,6542 RON - 422,6542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Gri
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă 6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,961 RON - 2,961 RON | 20 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
0.087 in
2.2 mm
|
Poliamidă
|
0.154 in
3.9 mm