Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.
Cod Serie: SR1712
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime minimă panou | Culoare | Grosime maximă panou | Material complet | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
Negru
|
0.091 in
2.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 13,4298 RON - 13,4298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 708,7227 RON - 708,7227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 14,9032 RON - 14,9032 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
Natural
|
0.059 in
1.5 mm
|
Poliamidă 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 18,9308 RON - 18,9308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 14,9314 RON - 14,9314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Poliamidă 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 273,0455 RON - 273,0455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4 143,9429 RON - 4 143,9429 RON | 4 În stoc |
0.114 in
2.9 mm
|
Negru
|
0.13 in
3.3 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 244,9368 RON - 244,9368 RON | 1 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 385,0873 RON - 385,0873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 4 032,172 RON - 4 032,172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
Negru
|
0.043 in
1.1 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,8336 RON - 10,8336 RON | 150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.031 in
0.8 mm
|
Poliamidă 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4 042,8711 RON - 4 042,8711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
Negru
|
0.055 in
1.4 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 437,1086 RON - 437,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 466,9266 RON - 1 466,9266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.102 in
2.6 mm
|
Negru
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 800,3574 RON - 1 800,3574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.03 in
0.76 mm
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 803,321 RON - 803,321 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.201 in
5.1 mm
|
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polistiren
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 419,146 RON - 419,146 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polietilenă
|
0.24 in
6.1 mm