Meniu Caută

Benzi de înfășurare pentru cabluri - Spiralate

În stoc

Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
28,6689 RON - 28,6689 RON 47 În stoc
Negru
10.0 mm
PE
32.0 mm
2,6347 RON - 2,6347 RON 225 În stoc
Negru
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
4,4664 RON - 4,4664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
12,1453 RON - 14,287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
11,654 RON - 11,654 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
5,3259 RON - 6,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
91,8393 RON - 91,8393 RON 50 În stoc
Negru
20.0 mm
PE
30.0 mm
59,241 RON - 59,241 RON 83 În stoc
Negru
3.0 mm
PE
10.0 mm
121,7678 RON - 121,7678 RON 94 În stoc
Negru
12.0 mm
PE
40.0 mm
2,554 RON - 2,554 RON 17000 În stoc
Natural
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
3,5083 RON - 3,5083 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
24,6712 RON - 24,6712 RON 23 În stoc
Negru
8.0 mm
PE
24.0 mm
5,6385 RON - 5,6385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
76,2589 RON - 76,2589 RON 17 În stoc
Negru
19.0 mm
PE
65.0 mm
2,212 RON - 2,6347 RON 475 În stoc
Natural
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
4,4664 RON - 4,4664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
6,2699 RON - 6,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
14,287 RON - 14,287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
2,554 RON - 2,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
10170236 19,7972 RON - 19,7972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
5.0 mm
PE
8.0 mm
  • din 2
Bandă de înfășurare spiralată 10.0 mm 32.0 mm PE Negru

10170250

Interval de preț
28,6689 RON - 28,6689 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    10.0 - 32.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Negru

10158678

Interval de preț
2,6347 RON - 2,6347 RON

Niveluri de stoc
225 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 20.0 mm 30.0 mm PE Negru

10170298

Interval de preț
91,8393 RON - 91,8393 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    20.0 - 30.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 3.0 mm 10.0 mm PE Negru

10170229

Interval de preț
59,241 RON - 59,241 RON

Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    3.0 - 10.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 12.0 mm 40.0 mm PE Negru

10170267

Interval de preț
121,7678 RON - 121,7678 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    12.0 - 40.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 2.0 mm 15.0 mm LDPE Natural

10158647

Interval de preț
2,554 RON - 2,554 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 15.0 mm
  • Diametru exterior
    3.5 mm
  • Lungime pas
    50.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 8.0 mm 24.0 mm PE Negru

10170243

Interval de preț
24,6712 RON - 24,6712 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    8.0 - 24.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 19.0 mm 65.0 mm PE Negru

10170281

Interval de preț
76,2589 RON - 76,2589 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    19.0 - 65.0 mm
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natural

10158661

Interval de preț
2,6347 RON - 2,212 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m