Meniu Caută

Benzi de înfășurare pentru cabluri - Spiralate

În stoc

Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
24 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametrul minim al cablului compatibil Material Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
28,6689 RON - 28,6689 RON 28 În stoc
Negru
PE
91,8393 RON - 91,8393 RON 95 În stoc
Negru
PE
2,6347 RON - 2,6347 RON 250 În stoc
Negru
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
5,6385 RON - 5,6385 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
13.0 mm
LDPE
70.0 mm
11,654 RON - 11,654 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
20.0 mm
LDPE
120.0 mm
24,6712 RON - 24,6712 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
76,2589 RON - 76,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
2,212 RON - 2,6347 RON 25 În stoc
Natural
4.0 mm
LDPE
20.0 mm
4,4664 RON - 4,4664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
10170236 19,7972 RON - 19,7972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PE
10170274 50,8073 RON - 50,8073 RON 591 În stoc
Negru
PE
2,554 RON - 2,554 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
2,987 RON - 3,5083 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
59,241 RON - 59,241 RON 52 În stoc
Negru
PE
4,4664 RON - 4,4664 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
12.0 mm
LDPE
50.0 mm
5,3259 RON - 6,2699 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
15.0 mm
LDPE
80.0 mm
12,1453 RON - 14,287 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
25.0 mm
LDPE
150.0 mm
121,7678 RON - 121,7678 RON 52 În stoc
Negru
PE
2,554 RON - 2,554 RON 16950 În stoc
Natural
2.0 mm
LDPE
15.0 mm
3,5083 RON - 3,5083 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.0 mm
LDPE
40.0 mm
  • din 2
Bandă de înfășurare spiralată 9.0 mm 12.0 mm 10.0 m PE Negru

10170250

Interval de preț
28,6689 RON - 28,6689 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    10.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 20.0 mm 30.0 mm 10.0 m PE Negru

10170298

Interval de preț
91,8393 RON - 91,8393 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    24.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Negru

10158678

Interval de preț
2,6347 RON - 2,6347 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 4.0 mm 20.0 mm LDPE Natural

10158661

Interval de preț
2,6347 RON - 2,212 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    4.0 - 20.0 mm
  • Diametru exterior
    5.0 mm
  • Lungime pas
    25.0 m
Bandă de înfășurare spiralată 13.0 mm 17.0 mm 10.0 m PE Negru

10170274

Interval de preț
50,8073 RON - 50,8073 RON

Niveluri de stoc
591 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    15.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 2.0 mm 5.0 mm 10.0 m PE Negru

10170229

Interval de preț
59,241 RON - 59,241 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    3.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 11.0 mm 14.0 mm 10.0 m PE Negru

10170267

Interval de preț
121,7678 RON - 121,7678 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă
  • Preț per
    Rolă
  • Lungime pe rolă
    10.0 m
  • Diametru exterior
    12.0 mm
Bandă de înfășurare spiralată 2.0 mm 15.0 mm LDPE Natural

10158647

Interval de preț
2,554 RON - 2,554 RON

Niveluri de stoc
16950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Interval diametru cablu compatibil
    2.0 - 15.0 mm
  • Diametru exterior
    3.5 mm
  • Lungime pas
    50.0 m