Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametrul minim al cablului compatibil | Material | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10170274 | 50,8073 RON - 50,8073 RON | 416 În stoc |
Negru
|
0.591 in
15.0 mm
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 2,987 RON - 3,5083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,6385 RON - 5,6385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 9,8116 RON - 11,654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina