Meniu Caută

Discuri 260 °C 40.0 mm (DIA) Cantitate pe rolă - 250 Portocaliu

This orange polyimide disc has a maximum temperature rating of 260°C and can be used for high chemical and abrasion resistance. Suitable for powder-coating and electro-coating (E-coating) applications.
Numărul piesei Essentra:

10246412

Numărul piesei producătorului:

460515

15 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 313,3631 RON
24 + 275,0383 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

313,36 RON

1 x 313,3631 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Tip bandă Discuri
Cantitate pe rolă 250
Cod Vamal 3919101990
Material complet Substrat din poliamidă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne