Meniu Caută

Discuri 180 °C 30.0 mm (DIA) Cantitate pe rolă - 500 Verde

Discuri verzi din poliester, utilizabile la temperaturi de până la +180 °C Lipire rapidă pentru timpi reduși în aplicare. Pote fi folosit pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi vopsirea cu pulbere și anodizarea. Se îndepărtează fără să lase în urmă murdărie sau reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10246320

Numărul piesei producătorului:

460506

26 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 179,6079 RON
24 + 157,9524 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

179,61 RON

1 x 179,6079 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Tip bandă Discuri
Cantitate pe rolă 500
Cod Vamal 3919101990
Material complet Poliester

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne