Meniu Caută

Discuri 180 °C 12.0 mm (DIA) Cantitate pe rolă - 2000 Verde

Discuri verzi din poliester, utilizabile la temperaturi de până la +180 °C Lipire rapidă pentru timpi reduși în aplicare. Pote fi folosit pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi vopsirea cu pulbere și anodizarea. Se îndepărtează fără să lase în urmă murdărie sau reziduuri.
Numărul piesei Essentra:

10246276

Numărul piesei producătorului:

460501

6 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 23 272,273 RON
24 + 239,4419 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

272,27 RON

1 x 272,273 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Verde
Tip bandă Discuri
Cantitate pe rolă 2000
Cod Vamal 3919108090
Material complet Poliester

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne