Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.
Cod Serie: SR1867 ,SR5561
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime rolă | Material | Lățime totală | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 204,4935 RON - 1 204,4935 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1 511,897 RON - 1 511,897 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Spumă
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1 666,6148 RON - 1 666,6148 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 224,9569 RON - 224,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Spumă
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 844,4611 RON - 844,4611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1 300,088 RON - 1 300,088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Neoprene;Nitrile;PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 48,5209 RON - 48,5209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10187883 | 62,7869 RON - 62,7869 RON | 167 În stoc |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
| 37,1026 RON - 37,1026 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 79,9007 RON - 79,9007 RON | 1201 În stoc |
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 45,6595 RON - 45,6595 RON | 3821 În stoc |
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 105,5987 RON - 105,5987 RON | 105 În stoc |
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 57,0778 RON - 57,0778 RON | 130 În stoc |
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 64,0707 RON - 64,0707 RON | 2 În stoc |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 79,9007 RON - 79,9007 RON | 228 În stoc |
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 1,6312 RON - 1,8124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2632 RON - 1,4036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,4531 RON - 6,059 RON | 544 În stoc |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5045 RON - 1,6716 RON | 70 În stoc |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina