Meniu Caută

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

În stoc

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

Cod Serie: SR1867 ,SR5561

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime rolă Material Lățime totală Înălțime totală Cumpără
844,4611 RON - 844,4611 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
1 666,6148 RON - 1 666,6148 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
224,9569 RON - 224,9569 RON Solicitați termenul de livrare aici
Spumă
25.4 mm
6.4 mm
1 204,4935 RON - 1 204,4935 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
1 511,897 RON - 1 511,897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Spumă
25.4 mm
3.2 mm
1 300,088 RON - 1 300,088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
37,1026 RON - 37,1026 RON Solicitați termenul de livrare aici
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
48,5209 RON - 48,5209 RON Solicitați termenul de livrare aici
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
105,5987 RON - 105,5987 RON 105 În stoc
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
1,4485 RON - 1,6094 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
2,3584 RON - 2,6204 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
2,6109 RON - 2,901 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
1,5045 RON - 1,6716 RON 70 În stoc
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
1,2632 RON - 1,4036 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
2,4027 RON - 2,6697 RON 240 În stoc
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
45,6595 RON - 45,6595 RON 3816 În stoc
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
64,0707 RON - 64,0707 RON 2 În stoc
PVC
12.7 mm
12.7 mm
57,0778 RON - 57,0778 RON 130 În stoc
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
79,9007 RON - 79,9007 RON 227 În stoc
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
  • din 2
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187937

Interval de preț
105,5987 RON - 105,5987 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 2.0 mm 10.0 m EPDM Negru

20122089

Interval de preț
1,6716 RON - 1,5045 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
Benzi de izolare 2.0 mm 10.0 m EPDM Negru

20062941

Interval de preț
2,6697 RON - 2,4027 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187906

Interval de preț
45,6595 RON - 45,6595 RON

Niveluri de stoc
3816 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 12.7 mm 7.6 m PVC Negru

10384237

Interval de preț
64,0707 RON - 64,0707 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Vândut la
    Box
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187913

Interval de preț
57,0778 RON - 57,0778 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187890

Interval de preț
79,9007 RON - 79,9007 RON

Niveluri de stoc
227 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru