Meniu Caută

Bandă de izolare și etanșare - PVC de joasă densitate

În stoc

Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.

Cod Serie: SR1867 ,SR5561

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime rolă Material Lățime totală Înălțime totală Cumpără
1 204,4935 RON - 1 204,4935 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
1 511,897 RON - 1 511,897 RON Solicitați termenul de livrare aici
Spumă
25.4 mm
3.2 mm
1 300,088 RON - 1 300,088 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
844,4611 RON - 844,4611 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
25.4 mm
1 666,6148 RON - 1 666,6148 RON Solicitați termenul de livrare aici
Neoprene;Nitrile;PVC
12.7 mm
224,9569 RON - 224,9569 RON Solicitați termenul de livrare aici
Spumă
25.4 mm
6.4 mm
105,5987 RON - 105,5987 RON 105 În stoc
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
2,6109 RON - 2,901 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 m
PE
40.0 mm
5.0 mm
2,4027 RON - 2,6697 RON 240 În stoc
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
2,3584 RON - 2,6204 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
1,4485 RON - 1,6094 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 m
PE
25.0 mm
3.0 mm
79,9007 RON - 79,9007 RON 1172 În stoc
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
48,5209 RON - 48,5209 RON Solicitați termenul de livrare aici
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
37,1026 RON - 37,1026 RON Solicitați termenul de livrare aici
EPDM
10.0 mm
3.0 mm
10187883 62,7869 RON - 62,7869 RON 167 În stoc
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
45,6595 RON - 45,6595 RON 3816 În stoc
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
79,9007 RON - 79,9007 RON 227 În stoc
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
57,0778 RON - 57,0778 RON 130 În stoc
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
64,0707 RON - 64,0707 RON 2 În stoc
PVC
12.7 mm
12.7 mm
  • din 2
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187937

Interval de preț
105,5987 RON - 105,5987 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 2.0 mm 10.0 m EPDM Negru

20062941

Interval de preț
2,6697 RON - 2,4027 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Lungime rolă
    10.0 m
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187920

Interval de preț
79,9007 RON - 79,9007 RON

Niveluri de stoc
1172 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187883

Interval de preț
62,7869 RON - 62,7869 RON

Niveluri de stoc
167 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187906

Interval de preț
45,6595 RON - 45,6595 RON

Niveluri de stoc
3816 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 3.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187890

Interval de preț
79,9007 RON - 79,9007 RON

Niveluri de stoc
227 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    3.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 5.0 mm 10.0 m EPDM Negru

10187913

Interval de preț
57,0778 RON - 57,0778 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    5.0 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Vândut la
    Rolă
  • Material complet
    Etilen-propilen-dien-monomer
  • Culoare
    Negru
Benzi de izolare 12.7 mm 7.6 m PVC Negru

10384237

Interval de preț
64,0707 RON - 64,0707 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    12.7 mm
  • Lățime totală
    12.7 mm
  • Vândut la
    Box
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Culoare
    Negru