Meniu Caută

Bandă de înfășurare rapidă pentru cabluri

În stoc

Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.

Cod Serie: SR1723

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosime perete Diametru cablu Culoare Lungime pe rolă Material Diametru interior Cumpără
437,7468 RON - 514,591 RON 6 În stoc
0.8 mm
16.0 mm
Negru
50.0 m
Nailon 6
15.0 mm
10170854 580,4575 RON - 580,4575 RON 29 În stoc
0.9 mm
23.0 mm
Negru
30.0 m
Nailon 6
20.0 mm
164,6663 RON - 192,6898 RON 21 În stoc
1.0 mm
25.0 mm
Negru
20.0 m
PP
25.0 mm
397,495 RON - 471,9408 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
10.0 mm
Alb
100.0 m
PP
8.0 mm
192,6898 RON - 226,8735 RON 3 În stoc
0.9 mm
23.0 mm
Alb
30.0 m
PP
20.0 mm
936,563 RON - 936,563 RON 53 În stoc
0.8 mm
6.0 mm
Negru
100.0 m
Nailon 6
5.0 mm
400,0063 RON - 471,9408 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
10.0 mm
Negru
100.0 m
PP
8.0 mm
385,3693 RON - 452,3838 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
23.0 mm
Negru
30.0 m
Nailon 6
20.0 mm
413,3928 RON - 490,237 RON 2 În stoc
1.0 mm
25.0 mm
Negru
20.0 m
Nailon 6
25.0 mm
735,3043 RON - 735,3043 RON 322 În stoc
0.8 mm
6.0 mm
Negru
100.0 m
Nailon 6
5.0 mm
962,1778 RON - 962,1778 RON 3 În stoc
0.8 mm
10.0 mm
Negru
100.0 m
Nailon 6
8.0 mm
245,0673 RON - 290,2288 RON 22 În stoc
0.8 mm
16.0 mm
Negru
50.0 m
PP
15.0 mm
326,8213 RON - 387,778 RON 3 În stoc
1.0 mm
25.0 mm
Negru
20.0 m
Nailon 6
25.0 mm
813,399 RON - 813,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
32.0 mm
Negru
15.0 m
Nailon 6
32.0 mm
245,0673 RON - 290,2288 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
16.0 mm
Alb
50.0 m
PP
15.0 mm
226,8735 RON - 268,2733 RON 8 În stoc
1.3 mm
32.0 mm
Negru
15.0 m
PP
32.0 mm
225,623 RON - 268,2733 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
32.0 mm
Alb
15.0 m
PP
32.0 mm
192,6898 RON - 226,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
23.0 mm
Argintiu
30.0 m
PP
20.0 mm
524,4208 RON - 524,4208 RON 20 În stoc
0.8 mm
6.0 mm
Negru
100.0 m
PP
5.0 mm
164,6663 RON - 192,6898 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
25.0 mm
Alb
20.0 m
PP
25.0 mm
  • din 2
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 15.0 mm Nailon 6 Negru CAT-15-PP

10170793

Interval de preț
514,591 RON - 437,7468 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru cablu
    16.0 mm
  • Grosime perete
    0.8 mm
  • Lungime pe rolă
    50.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-15-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm Nailon 6 Negru CAT-20-PP

10170854

Interval de preț
580,4575 RON - 580,4575 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    20.0 mm
  • Diametru cablu
    23.0 mm
  • Grosime perete
    0.9 mm
  • Lungime pe rolă
    30.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-20-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm PP Negru CAT-25-PP

10170861

Interval de preț
192,6898 RON - 164,6663 RON

Niveluri de stoc
21 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru cablu
    25.0 mm
  • Grosime perete
    1.0 mm
  • Lungime pe rolă
    20.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 20.0 mm PP Alb CAT-20-PP

10170830

Interval de preț
226,8735 RON - 192,6898 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    20.0 mm
  • Diametru cablu
    23.0 mm
  • Grosime perete
    0.9 mm
  • Lungime pe rolă
    30.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-20-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 5.0 mm Nailon 6 Negru CAT-05-PP-BL

10170717

Interval de preț
936,563 RON - 936,563 RON

Niveluri de stoc
53 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru cablu
    6.0 mm
  • Grosime perete
    0.8 mm
  • Lungime pe rolă
    100.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-05-PP-BL
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm Nailon 6 Negru CAT-25-PP

10170892

Interval de preț
490,237 RON - 413,3928 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru cablu
    25.0 mm
  • Grosime perete
    1.0 mm
  • Lungime pe rolă
    20.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 5.0 mm Nailon 6 Negru CAT-05-PP-BL

10170700

Interval de preț
735,3043 RON - 735,3043 RON

Niveluri de stoc
322 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru cablu
    6.0 mm
  • Grosime perete
    0.8 mm
  • Lungime pe rolă
    100.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-05-PP-BL
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 8.0 mm Nailon 6 Negru CAT-08-PP

10170755

Interval de preț
962,1778 RON - 962,1778 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Diametru cablu
    10.0 mm
  • Grosime perete
    0.8 mm
  • Lungime pe rolă
    100.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-08-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 15.0 mm PP Negru CAT-15-PP

10170762

Interval de preț
290,2288 RON - 245,0673 RON

Niveluri de stoc
22 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    15.0 mm
  • Diametru cablu
    16.0 mm
  • Grosime perete
    0.8 mm
  • Lungime pe rolă
    50.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-15-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 25.0 mm Nailon 6 Negru CAT-25-PP

10170885

Interval de preț
387,778 RON - 326,8213 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru cablu
    25.0 mm
  • Grosime perete
    1.0 mm
  • Lungime pe rolă
    20.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-25-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 32.0 mm PP Negru CAT-32-PP

10170908

Interval de preț
268,2733 RON - 226,8735 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    32.0 mm
  • Diametru cablu
    32.0 mm
  • Grosime perete
    1.3 mm
  • Lungime pe rolă
    15.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-32-PP
Bandă de înfăşurare rapidă pentru cabluri 5.0 mm PP Negru CAT-05-PP-BL

10170694

Interval de preț
524,4208 RON - 524,4208 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.0 mm
  • Diametru cablu
    6.0 mm
  • Grosime perete
    0.8 mm
  • Lungime pe rolă
    100.0 m
  • Pentru utilizare cu
    CAT-05-PP-BL