Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.
Cod Serie: SR1723
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime perete | Diametru cablu | Culoare | Lungime pe rolă | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 770,7385 RON - 770,7385 RON | 1 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 673,1995 RON - 673,1995 RON | 2 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 192,6898 RON - 226,8735 RON | 87 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 529,228 RON - 529,228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 524,4208 RON - 524,4208 RON | 20 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 164,6663 RON - 192,6898 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Alb
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 243,9193 RON - 290,2288 RON | 17 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argintiu
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 735,3043 RON - 735,3043 RON | 322 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 437,7468 RON - 514,591 RON | 6 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170854 | 580,4575 RON - 580,4575 RON | 29 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 164,6663 RON - 192,6898 RON | 21 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 397,495 RON - 471,9408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Alb
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 192,6898 RON - 226,8735 RON | 3 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alb
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 813,399 RON - 813,399 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 326,8213 RON - 387,778 RON | 3 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 936,563 RON - 936,563 RON | 53 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 400,0063 RON - 471,9408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 385,3693 RON - 452,3838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 245,0673 RON - 290,2288 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Alb
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 413,3928 RON - 490,237 RON | 2 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina