Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.
Cod Serie: SR1723
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime perete | Diametru cablu | Culoare | Lungime pe rolă | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751,94 RON - 751,94 RON | 1 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 656,78 RON - 656,78 RON | 1 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 187,99 RON - 221,34 RON | 74 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 516,32 RON - 516,32 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 237,97 RON - 283,15 RON | 17 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Argintiu
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 160,65 RON - 187,99 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Alb
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 390,25 RON - 460,43 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 187,99 RON - 221,34 RON | 3 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alb
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 375,97 RON - 441,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 403,31 RON - 478,28 RON | 2 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 717,37 RON - 717,37 RON | 323 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 938,71 RON - 938,71 RON | 3 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 387,80 RON - 460,43 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Alb
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 511,63 RON - 511,63 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 427,07 RON - 502,04 RON | 3 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10170854 | 566,30 RON - 566,30 RON | 29 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 160,65 RON - 187,99 RON | 7 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 239,09 RON - 283,15 RON | 5 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 913,72 RON - 913,72 RON | 63 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 221,34 RON - 261,73 RON | 9 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina