Meniu Caută

Știft 80.0 mm 6.0 mm Crom

Balama modulară din oțel inoxidabil 304, cu ridicare; balamaua este alcătuită din două părți și un singur știft, care permite asamblarea rapidă a componentelor la interior; părțile pot fi personalizate înainte de asamblare, prin simpla îndoire, găurire sau perforare.
Numărul piesei Essentra:

10300145

Numărul piesei producătorului:

550082

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 36,7868 RON
50 + 18,5098 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

183,93 RON

5 x 36,7868 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Rotație maximă 180
Lungime totală 80.0 mm
Lățime totală 6.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Metodă de montare Știft
Material știft Oțel inoxidabil
Material complet Oțel placat cu zinc
Specificații AISI 304
Tip Știft

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne