10300107
550078
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 24 | 99,7089 RON |
| 25 + | 50,3145 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rotație maximă | 180 |
|---|---|
| Lungime totală | 80.0 mm |
| Lungime totală | 3.15 in |
| Lățime totală | 40.0 mm |
| Lățime totală | 1.575 in |
| Diametru știft | 6.0 mm |
| Diametru știft | 0.236 in |
| Metodă de montare | Știft |
| Material știft | Oțel inoxidabil |
| Material complet | Oţel inoxidabil 304 |
| Specificații | AISI 304 |
| Tip | Leaf Hinge |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina