Meniu Caută

Balama sudată 80.0 mm 30.0 mm Crom

Balama modulară din oțel inoxidabil 304, cu ridicare; balamaua este alcătuită din două părți și un singur știft, care permite asamblarea rapidă a componentelor la interior; părțile pot fi personalizate înainte de asamblare, prin simpla îndoire, găurire sau perforare.
Numărul piesei Essentra:

10300091

Numărul piesei producătorului:

550077

13 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 74,2928 RON
25 + 37,4175 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

74,29 RON

1 x 74,2928 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Rotație maximă 180
Lungime totală 80.0 mm
Lățime totală 30.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Metodă de montare Știft
Material știft Oțel inoxidabil
Material complet Oţel inoxidabil 304
Specificații AISI 304
Tip Leaf Hinge

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne