Meniu Caută

Balama sudată 80.0 mm 30.0 mm Crom

Balama modulară cu ridicare, realizată din oțel; balamaua este formată din două părți și un singur știft, care permite asamblarea rapidă a componentelor la interior. Foile pot fi personalizate înainte de asamblare prin îndoire, găurire sau ștanțare.
Numărul piesei Essentra:

10300039

Numărul piesei producătorului:

550071

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 24 58,544 RON
25 + 29,4278 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

292,72 RON

5 x 58,544 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Rotație maximă 180
Lungime totală 80.0 mm
Lățime totală 30.0 mm
Diametru știft 6.0 mm
Metodă de montare Știft
Material știft Oțel
Material complet Oțel
Tip Leaf Hinge

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne