Meniu Caută

Balama cu aripă 120.0 mm 60.0 mm

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
Numărul piesei Essentra:

20074913

Numărul piesei producătorului:

399116E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 19 42,8801 RON
20 - 24 30,6287 RON
25 - 49 26,0571 RON
50 + 23,5467 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă orice cantitate

Preț total:

42,88 RON

1 x 42,8801 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 60.0 mm
Lățime totală 120.0 mm
Material complet Aliaj de zinc
Număr de orificii de montare 6
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne