20078430
695631E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 19,7414 RON |
100 - 499 | 14,101 RON |
500 + | 12,6909 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime balama ușă | 0.886 in |
---|---|
Lățime balama ușă | 22.5 mm |
Distanța de decalare | 18.0 mm |
Distanța de decalare | 0.709 in |
Lungime totală balama | 36.0 mm |
Lungime totală balama | 1.417 in |
Lățime totală | 22.5 mm |
Lățime totală | 0.886 in |
Diametru știft | 5.0 mm |
Diametru știft | 0.197 in |
Material corp | Oțel |
Tip articulație | Balama mascată |
Metodă de montare | Şuruburi/Sudură |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Număr de orificii de montare | 2 |
Material știft | Oțel |
Posibilitate de detașare | Detașabile |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina