Meniu Caută

Balama mascată 24.0 mm 40.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20124328

Numărul piesei producătorului:

295634E

57 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9477 RON
100 + 14,2484 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

19,95 RON

1 x 19,9477 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime balama ușă 15.0 mm
Grosimea balamalei 2.0 mm
Distanța de decalare 24.0 mm
Lungime totală balama 60.0 mm
Lățime totală 38.0 mm
Diametru știft 5.0 mm
Material corp Oțel
Tip articulație Concealed Hinge
Metodă de montare Screw On, Welded
Orientare la montare Universale
Număr de orificii de montare 2
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne