Meniu Caută

Balama mascată 20.0 mm 40.0 mm Oțel placat cu zinc

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Numărul piesei Essentra:

20068875

Numărul piesei producătorului:

295633E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 24,2202 RON
100 - 499 17,3002 RON
500 + 15,5702 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

24,22 RON

1 x 24,2202 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală balama 60.0 mm
Lățime totală 38.0 mm
Diametru știft 5.0 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne