Meniu Caută

Balama mascată 24.0 mm 34.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

20124311

Numărul piesei producătorului:

295632E

39 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 24,8257 RON
100 - 499 17,7327 RON
500 + 15,9595 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

24,83 RON

1 x 24,8257 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime balama ușă 15.0 mm
Grosimea balamalei 2.0 mm
Distanța de decalare 24.0 mm
Lungime totală balama 60.0 mm
Lățime totală 32.5 mm
Diametru știft 5.0 mm
Material corp Oțel
Tip articulație Concealed Hinge
Metodă de montare Screw On, Welded
Orientare la montare Universale
Număr de orificii de montare 2
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne