Meniu Caută

Balama mascată 20.0 mm 60.0 mm Oțel placat cu zinc

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Numărul piesei Essentra:

20068851

Numărul piesei producătorului:

295631E

75 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,4553 RON
100 - 499 12,4681 RON
500 + 11,2213 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

17,46 RON

1 x 17,4553 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală balama 60.0 mm
Lățime totală 32.5 mm
Diametru știft 5.0 mm
Cod Vamal 8302100090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne