Meniu Caută

Balama mascată 24.0 mm 34.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20124281

Numărul piesei producătorului:

295402E

25 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 33,8508 RON
100 + 24,1791 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă orice cantitate

Preț total:

33,85 RON

1 x 33,8508 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lățime balama ușă 15.0 mm
Grosimea balamalei 2.0 mm
Distanța de decalare 24.0 mm
Lungime totală balama 60.0 mm
Lățime totală 32.5 mm
Diametru știft 5.0 mm
Material corp Oțel inoxidabil
Tip articulație Concealed Hinge
Metodă de montare Screw On, Welded
Orientare la montare Universale
Număr de orificii de montare 2
Material știft Oțel inoxidabil
Posibilitate de detașare Detașabile
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne