20068844
295401E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 26,7066 RON |
100 + | 19,0761 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lățime balama ușă | 32.5 mm |
---|---|
Lățime balama ușă | 1.28 in |
Grosimea balamalei | 0.079 in |
Grosimea balamalei | 2.0 mm |
Distanța de decalare | 20.0 mm |
Distanța de decalare | 0.787 in |
Lungime totală balama | 2.362 in |
Lungime totală balama | 60.0 mm |
Lățime totală | 1.28 in |
Lățime totală | 32.5 mm |
Diametru știft | 5.0 mm |
Diametru știft | 0.197 in |
Material corp | Oțel inoxidabil |
Tip articulație | Balama mascată |
Metodă de montare | Şuruburi/Sudură |
Orientare la montare | Pe dreapta și stânga |
Număr de orificii de montare | 2 |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Detașabile |
Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina