Meniu Caută

Balama mascată 84.0 mm 135 ° Oțel

Numărul piesei Essentra:

20068721

Numărul piesei producătorului:

289632001

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 84.0 mm
Lățime totală 18.0 mm
Diametru știft 5.0 mm
Lungime ştift 84.0 mm
Material corp Oțel
Tip articulație Balamale cu arc și știft
Include Elementele de fixare nu sunt incluse
Material complet Oțel
Formă orificiu de montare Rotund
Metodă de montare Șurub
Orientare la montare Pe partea dreaptă
Număr de orificii de montare 2
Material știft Oțel
Posibilitate de detașare Acțiune arc detașabilă
Caracteristici speciale Cu arc, ascuns
Cod Vamal 8301600090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne