20068691
289402002
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 7 - 34 | 28,7543 RON |
| 35 - 249 | 12,3261 RON |
| 250 + | 11,0935 RON |
| Lungime totală | 84.0 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 3.307 in |
| Lățime totală | 0.709 in |
| Lățime totală | 18.0 mm |
| Diametru știft | 5.0 mm |
| Diametru știft | 0.197 in |
| Lungime ştift | 84.0 mm |
| Lungime ştift | 3.307 in |
| Material corp | Oțel inoxidabil |
| Tip articulație | Balamale cu arc și știft |
| Include | Elementele de fixare nu sunt incluse |
| Material complet | Oțel inoxidabil |
| Formă orificiu de montare | Rotund |
| Metodă de montare | Șurub |
| Orientare la montare | Pe partea stângă |
| Număr de orificii de montare | 2 |
| Material știft | Oțel inoxidabil |
| Posibilitate de detașare | Acțiune arc detașabilă |
| Caracteristici speciale | Cu arc, ascuns |
| Cod Vamal | 8301600090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina