20064778
18910
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Lungime totală | 2.028 in |
|---|---|
| Lungime totală | 51.5 mm |
| Lățime totală | 10.0 mm |
| Lățime totală | 0.394 in |
| Diametru știft | 0.236 in |
| Diametru știft | 6.0 mm |
| Lungime ştift | 0.394 in |
| Lungime ştift | 10.0 mm |
| Finisaj corp | Placat cu cupru |
| Material corp | Oțel |
| Tip articulație | Balamale cu arc și știft |
| Include | Știft inferior 32003192 Vândut separat |
| Material complet | Oțel |
| Metodă de montare | Weld |
| Orientare la montare | Universale |
| Material știft | Oțel |
| Posibilitate de detașare | Acțiune arc detașabilă |
| Caracteristici speciale | Cu arc |
| Cod Vamal | 8301600090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina