Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Material: Zamac, Oțel, Oțel inoxidabil, Aliaj de zinc turnat sub presiune, Aliaj de zinc Culoare: Negru, Natural, Gri, , Crom Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Culoare | Orientare la montare | Material | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114,1282 RON - 114,1282 RON | 40 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
87,9946 RON - 136,8805 RON | 40 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
82,7812 RON - 128,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
169,2803 RON - 263,325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
82,7812 RON - 128,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
194,6267 RON - 302,7526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
192,6872 RON - 269,762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
Crom
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
33,691 RON - 33,691 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
33,691 RON - 33,691 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
Oțel inoxidabil
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
26,8661 RON - 41,7917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Crom
|
Pe partea stângă
|
Aliaj de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
31,4395 RON - 44,0152 RON | 5 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
39,717 RON - 44,13 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Pe partea dreaptă
|
Oțel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
39,717 RON - 44,13 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Oțel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
36,9338 RON - 57,4527 RON | 20 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Aliaj de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
29,2816 RON - 45,5492 RON | 4 În stoc |
3.346 in
85.0 mm
|
Negru
|
Pe partea dreaptă
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
24,0078 RON - 33,611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
Pe partea stângă
|
Oțel
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
9,0834 RON - 10,0927 RON | 19 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Pe partea stângă
|
Oțel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
26,8661 RON - 41,7917 RON | 15 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Crom
|
Pe partea dreaptă
|
Aliaj de zinc
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
23,9892 RON - 37,3165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.346 in
85.0 mm
|
Crom
|
Pe partea stângă
|
Aliaj de zinc turnat sub presiune
|
2.657 in
67.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina