Meniu Caută

Balama cu arc 65.0 mm 55.0 mm Aluminiu Natural

Acest balama cu arc ajustabil este utilizată atunci când nu este necesar să se mențină ușile într-o poziție deschisă. Potrivit atât pentru uși cu deschidere orizontală, cât și pentru uși cu deschidere verticală. Oferă rezistență la mișcare și previne închiderea bruscă.
Numărul piesei Essentra:

10273678

Numărul piesei producătorului:

493480

44 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 480,9486 RON
50 + 209,0617 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

480,95 RON

1 x 480,9486 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu maxim 5.00 Nm
Lungime totală 65.0 mm
Lățime totală 55.0 mm
Cuplu ajustabil Ajustabil
Tip de fixare M6 Male
Adâncime orificiu de montare Rotund
Formă orificiu de montare Rotund
Număr de orificii de montare 4
Tip Pin Adjustment
Finalizare Finisaj eloxat transparent
Cod Vamal 7616999099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne