Meniu Caută

Balama cu arc 43.0 mm 36.5 mm POM Alb

Acest balama cu arc ajustabil este utilizată atunci când nu este necesar să se mențină ușile într-o poziție deschisă. Potrivit atât pentru uși cu deschidere orizontală, cât și pentru uși cu deschidere verticală. Oferă rezistență la mișcare și previne închiderea bruscă.
Numărul piesei Essentra:

10366882

Numărul piesei producătorului:

274204350005

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 28,1349 RON
50 - 99 25,9581 RON
100 + 23,8086 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

281,35 RON

10 x 28,1349 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 43.0 mm
Lățime totală 36.5 mm
Cuplu ajustabil Ajustabil
Tip de fixare Screw
Adâncime orificiu de montare Rotund
Formă orificiu de montare Rotund
Număr de orificii de montare 4
Tip Adjustable Friction Hinge
Material corp POM
Finalizare Fără finisaj
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne