Meniu Caută

Balama cu arc 63.5 mm 58.0 mm

Acest balama cu arc ajustabil este utilizată atunci când nu este necesar să se mențină ușile într-o poziție deschisă. Potrivit atât pentru uși cu deschidere orizontală, cât și pentru uși cu deschidere verticală. Oferă rezistență la mișcare și previne închiderea bruscă.
Numărul piesei Essentra:

10094785

Numărul piesei producătorului:

249920

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 99 43,9566 RON
100 - 499 31,3976 RON
500 + 28,2578 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

219,78 RON

5 x 43,9566 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime totală 63.5 mm
Lățime totală 58.0 mm
Material corp 30% Glass Fibre Nylon 6
Material şurub Oţel inoxidabil 304
Finalizare Vopsit electrostatic în negru
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne