20065799
239920
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 5 - 99 | 35,7202 RON |
| 100 - 499 | 25,5144 RON |
| 500 + | 22,963 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cuplu maxim | 0.80 Nm |
|---|---|
| Cuplu maxim | 0.80 Nm |
| Lungime totală | 45.0 mm |
| Lungime totală | 1.772 in |
| Lățime totală | 1.496 in |
| Lățime totală | 38.0 mm |
| Cuplu ajustabil | Ajustabil |
| Adâncime orificiu de montare | Rotund |
| Formă orificiu de montare | Orificiu străpuns adâncitor |
| Număr de orificii de montare | 4 |
| Tip | Adjustable |
| Material corp | PA |
| Finalizare | Fără finisaj |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina