20796686
20796686
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 + | 119,2586 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Cuplu maxim | 2.5 N |
|---|---|
| Cuplu maxim | 2.5 N |
| Lungime totală | 67.5 mm |
| Lungime totală | 2.657 in |
| Lățime totală | 55.0 mm |
| Lățime totală | 2.165 in |
| Cuplu ajustabil | 2.5N |
| Tip de fixare | Through Hole |
| Adâncime orificiu de montare | Rotund |
| Formă orificiu de montare | Prin orificiu |
| Număr de orificii de montare | 4 |
| Tip | Torque Hinge |
| Finalizare | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina