10143292
71220E
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 24 | 100,7295 RON |
| 25 - 124 | 71,9497 RON |
| 125 + | 64,0801 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Metodă de montare | Catch |
|---|---|
| Lungime totală | 78.6 mm |
| Lungime totală | 3.094 in |
| Grosime totală | 0.945 in |
| Grosime totală | 24.0 mm |
| Lățime totală | 3.819 in |
| Lățime totală | 97.0 mm |
| Material camă | Aliaj de zinc |
| Finalizare | Fără finisaj |
| Tip articulație | Functional Locking Hinge |
| Număr de orificii de montare | 4 |
| Material știft | Oțel inoxidabil |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina