20796488
20796488
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 + | 33,6766 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adâncime orificiu de montare | Rotund |
|---|---|
| Metodă de montare | Fastener Nuts, Screw/Bolts |
| Lungime totală | 3.74 in |
| Lungime totală | 95.0 mm |
| Grosime totală | 16.0 mm |
| Grosime totală | 0.63 in |
| Lățime totală | 50.0 mm |
| Lățime totală | 1.969 in |
| Material camă | Zamak ZNAL4CU1 |
| Finalizare | Vopsit electrostatic în negru |
| Tip articulație | HVAC Adjustable Hinge |
| Material încuietoare | Zamak ZNAL4CU1 |
| Număr de orificii de montare | 8 |
| Material știft | Oțel inoxidabil |
| Diametru orificiu de montare | 4.2 mm |
| Diametru orificiu de montare | 0.165 in |
| Cod Vamal | 8302100090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina