Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Cod Serie: SR5590
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Tip articulație | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,2394 RON - 32,2394 RON | 168 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 78,701 RON - 78,701 RON | 17 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 36,8072 RON - 36,8072 RON | 52 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 42,9772 RON - 42,9772 RON | 1 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 118,1467 RON - 118,1467 RON | 2 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 34,9156 RON - 34,9156 RON | 30 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 247,7298 RON - 247,7298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Găurit
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 259,3252 RON - 259,3252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Găurit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 32,4216 RON - 32,4216 RON | 24 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 42,1261 RON - 42,1261 RON | 8 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,8852 RON - 35,8852 RON | 80 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 37,3036 RON - 37,3036 RON | 64 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 105,5926 RON - 105,5926 RON | 38 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 29,6055 RON - 86,7215 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 247,7539 RON - 247,7539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Negăurit
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 64,1834 RON - 64,1834 RON | 10 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86,6332 RON - 121,2865 RON | 3 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 64,1834 RON - 271,1969 RON | 9 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 77,0666 RON - 305,8297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 269,658 RON - 1 019,5717 RON | 90 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina