Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
73,7941 RON - 73,7941 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Undrilled Hinge
25.0 mm
31,5678 RON - 31,5678 RON 24 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
25.0 mm
35,8852 RON - 35,8852 RON 66 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
32.0 mm
37,3036 RON - 37,3036 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
38.0 mm
41,1332 RON - 41,1332 RON 12 În stoc
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
32.0 mm
177,5879 RON - 177,5879 RON 14 În stoc
1.2 mm
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
38.0 mm
169,5083 RON - 169,5083 RON 34 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Undrilled Hinge
50.0 mm
282,4864 RON - 282,4864 RON 44 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
60.0 mm
698,9775 RON - 1 560,3383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Undrilled Hinge
31.8 mm
1 142,1391 RON - 2 519,0833 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Undrilled Hinge
63.5 mm
78,701 RON - 78,701 RON 17 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
25.0 mm
105,5926 RON - 105,5926 RON 40 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
32.0 mm
118,1467 RON - 118,1467 RON 2 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Drilled Hinge
38.0 mm
32,2394 RON - 32,2394 RON 168 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Undrilled Hinge
25.0 mm
35,8852 RON - 35,8852 RON 80 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Undrilled Hinge
32.0 mm
37,3036 RON - 37,3036 RON 64 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Undrilled Hinge
38.0 mm
42,9772 RON - 42,9772 RON 1 În stoc
1.2 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
38.0 mm
34,9156 RON - 34,9156 RON 62 În stoc
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Drilled Hinge
50.8 mm
247,7298 RON - 247,7298 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Găurit
51.0 mm
259,3252 RON - 259,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Găurit
64.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389843

Interval de preț
31,5678 RON - 31,5678 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Interval de preț
35,8852 RON - 35,8852 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Găurit 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Interval de preț
41,1332 RON - 41,1332 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Negăurit 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Interval de preț
177,5879 RON - 177,5879 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Interval de preț
169,5083 RON - 169,5083 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Interval de preț
282,4864 RON - 282,4864 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Interval de preț
78,701 RON - 78,701 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Interval de preț
105,5926 RON - 105,5926 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Găurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Interval de preț
118,1467 RON - 118,1467 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Interval de preț
32,2394 RON - 32,2394 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Interval de preț
35,8852 RON - 35,8852 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
Balama pian Negăurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Interval de preț
37,3036 RON - 37,3036 RON

Niveluri de stoc
64 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Undrilled Hinge
Balama pian Găurit 1.2 mm 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Interval de preț
42,9772 RON - 42,9772 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10422717

Interval de preț
34,9156 RON - 34,9156 RON

Niveluri de stoc
62 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.6 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
  • Tip articulație
    Drilled Hinge
  • Cod Vamal
    9403999090