Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Cod Serie: SR5590
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Tip articulație | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166,8703 RON - 230,9624 RON | 20 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 289,5487 RON - 973,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 716,4519 RON - 1 599,3468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1 170,6926 RON - 2 582,0604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 138,2827 RON - 215,1064 RON | 16 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 78,9933 RON - 313,4754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 88,799 RON - 124,3187 RON | 9 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,1616 RON - 42,1616 RON | 8 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 37,7274 RON - 37,7274 RON | 34 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 44,0516 RON - 44,0516 RON | 1 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 35,7885 RON - 35,7885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 253,9231 RON - 253,9231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Găurit
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 265,8083 RON - 265,8083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Găurit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 30,3456 RON - 88,8895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 42,5032 RON - 58,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 65,788 RON - 65,788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 129,31 RON - 178,9759 RON | 12 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 173,746 RON - 173,746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 289,5486 RON - 289,5486 RON | 44 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 623,1325 RON - 1 390,9619 RON | 10 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.252 in
31.8 mm