Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
44,7381 RON - 178,0655 RON 29 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
65,788 RON - 65,788 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
1 170,6926 RON - 2 582,0604 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Negăurit
63.5 mm
173,746 RON - 542,2122 RON 25 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
50.0 mm
276,3995 RON - 1 175,7474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
50.0 mm
644,1824 RON - 1 437,1178 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
915.0 mm
Aluminiu
Negăurit
44.5 mm
40,2787 RON - 52,6518 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
30.0 mm
121,1003 RON - 121,1003 RON 2 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
38.0 mm
30,3456 RON - 88,8895 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
30.0 mm
42,5032 RON - 58,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
40.0 mm
138,2827 RON - 215,1064 RON 16 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
50.0 mm
78,9933 RON - 313,4754 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
60.0 mm
88,799 RON - 124,3187 RON 9 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
30.0 mm
151,781 RON - 223,2073 RON 5 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
40.0 mm
276,3995 RON - 1 045,061 RON 40 În stoc
2.0 mm
1000.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
50.0 mm
65,788 RON - 65,788 RON 4 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
40.0 mm
108,2324 RON - 108,2324 RON 28 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
32.0 mm
43,1792 RON - 43,1792 RON 2 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
265,8083 RON - 265,8083 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Găurit
64.0 mm
75,639 RON - 75,639 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Interval de preț
178,0655 RON - 44,7381 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Interval de preț
542,2122 RON - 173,746 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Interval de preț
121,1003 RON - 121,1003 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Negăurit 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Interval de preț
215,1064 RON - 138,2827 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Interval de preț
124,3187 RON - 88,799 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Interval de preț
223,2073 RON - 151,781 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207048

Interval de preț
1 045,061 RON - 276,3995 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1000.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207086

Interval de preț
65,788 RON - 65,788 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Interval de preț
108,2324 RON - 108,2324 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Negăurit 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Interval de preț
43,1792 RON - 43,1792 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090