Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
33,0454 RON - 33,0454 RON 110 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
25.0 mm
36,7824 RON - 36,7824 RON 16 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
33,2321 RON - 33,2321 RON 24 În stoc
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
50.8 mm
253,9477 RON - 253,9477 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
51.0 mm
266,0014 RON - 266,0014 RON 33 În stoc
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
64.0 mm
121,1003 RON - 121,1003 RON 2 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
38.0 mm
80,6686 RON - 80,6686 RON 5 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
108,2324 RON - 108,2324 RON 28 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
32.0 mm
43,1792 RON - 43,1792 RON 2 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
38,2362 RON - 38,2362 RON 56 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
38.0 mm
37,7274 RON - 37,7274 RON 34 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
32.0 mm
44,0516 RON - 44,0516 RON 1 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Găurit
38.0 mm
35,7885 RON - 35,7885 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Găurit
50.8 mm
36,8514 RON - 118,8057 RON 10 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
50.0 mm
51,8802 RON - 51,8802 RON 174 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
40.0 mm
50,0147 RON - 189,946 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
129,31 RON - 178,9759 RON 16 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
30.0 mm
173,746 RON - 173,746 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
50.0 mm
289,5486 RON - 289,5486 RON 44 În stoc
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
60.0 mm
716,4519 RON - 1 599,3468 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminiu
Negăurit
31.8 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389836

Interval de preț
33,0454 RON - 33,0454 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Interval de preț
36,7824 RON - 36,7824 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Interval de preț
33,2321 RON - 33,2321 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.6 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    9403999090
Balama pian Negăurit 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Interval de preț
266,0014 RON - 266,0014 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Interval de preț
121,1003 RON - 121,1003 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Interval de preț
80,6686 RON - 80,6686 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389904

Interval de preț
108,2324 RON - 108,2324 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Negăurit 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Interval de preț
43,1792 RON - 43,1792 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Negăurit 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389911

Interval de preț
38,2362 RON - 38,2362 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
Balama pian Negăurit 32.0 mm 1016.0 mm

10389959

Interval de preț
37,7274 RON - 37,7274 RON

Niveluri de stoc
34 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Găurit 38.0 mm 1016.0 mm

10390009

Interval de preț
44,0516 RON - 44,0516 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Negăurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Interval de preț
118,8057 RON - 36,8514 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Interval de preț
51,8802 RON - 51,8802 RON

Niveluri de stoc
174 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Interval de preț
178,9759 RON - 129,31 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207062

Interval de preț
289,5486 RON - 289,5486 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    2.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090