Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
Cod Serie: SR5590
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Material | Tip articulație | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,327 RON - 76,327 RON | 68 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 44,7381 RON - 178,0655 RON | 81 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 65,788 RON - 65,788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 166,8703 RON - 230,9624 RON | 42 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 289,5487 RON - 973,7776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 623,1325 RON - 1 390,9619 RON | 10 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 972,6516 RON - 2 171,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
36.024 in
915.0 mm
|
Aluminiu
|
Negăurit
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 38,2362 RON - 38,2362 RON | 56 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 37,7274 RON - 37,7274 RON | 34 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 32,357 RON - 32,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,0516 RON - 44,0516 RON | 1 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Găurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 75,639 RON - 75,639 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 100,7348 RON - 100,7348 RON | 12 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Negăurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 108,2324 RON - 108,2324 RON | 28 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 121,1003 RON - 121,1003 RON | 2 În stoc |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Găurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,1792 RON - 43,1792 RON | 2 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 33,2321 RON - 33,2321 RON | 26 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 253,9477 RON - 253,9477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Negăurit
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 266,0014 RON - 266,0014 RON | 33 În stoc |
|
40 in
1016.0 mm
|
Oţel inoxidabil 304
|
Negăurit
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 25,6641 RON - 25,6641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oțel
|
Negăurit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina