Meniu Caută

Balamale continue - metalice

În stoc

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.


Cod Serie: SR5590

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Grosimea balamalei Lungime totală Material Tip articulație Lățime totală Cumpără
128,8264 RON - 143,1171 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
50.0 mm
64,1834 RON - 64,1834 RON 10 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
30.0 mm
136,8773 RON - 189,4495 RON 10 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
30.0 mm
122,3117 RON - 122,3117 RON 6 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Găurit
64.0 mm
28,2666 RON - 75,41 RON 1 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
25.0 mm
39,2963 RON - 51,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
30.0 mm
35,8852 RON - 35,8852 RON 66 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
32.0 mm
50,6149 RON - 50,6149 RON 178 În stoc
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
40.0 mm
48,7948 RON - 185,3132 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Găurit
25.0 mm
126,1561 RON - 174,6106 RON 14 În stoc
1.0 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
30.0 mm
35,9526 RON - 115,908 RON 10 În stoc
1.2 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
50.0 mm
37,3036 RON - 37,3036 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel
Găurit
38.0 mm
41,1332 RON - 41,1332 RON 12 În stoc
1016.0 mm
Oțel
Găurit
32.0 mm
177,5879 RON - 177,5879 RON 12 În stoc
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
38.0 mm
32,4216 RON - 32,4216 RON 24 În stoc
1.6 mm
1016.0 mm
Oțel
Negăurit
50.8 mm
247,7539 RON - 247,7539 RON Solicitați termenul de livrare aici
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
51.0 mm
259,5136 RON - 259,5136 RON 33 În stoc
1016.0 mm
Oţel inoxidabil 304
Negăurit
64.0 mm
25,0381 RON - 25,0381 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
1020.0 mm
Oțel
Negăurit
30.0 mm
73,7941 RON - 73,7941 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
25.0 mm
98,2779 RON - 98,2779 RON 20 În stoc
0.9 mm
1020.0 mm
Oțel inoxidabil
Negăurit
32.0 mm
  • din 4
Balama pian Negăurit 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206959

Interval de preț
64,1834 RON - 64,1834 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Găurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Interval de preț
189,4495 RON - 136,8773 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Găurit 64.0 mm 1016.0 mm

10606261

Interval de preț
122,3117 RON - 122,3117 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Interval de preț
75,41 RON - 28,2666 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    25.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    7326909890
Balama pian Găurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Interval de preț
35,8852 RON - 35,8852 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
Balama pian Găurit 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206904

Interval de preț
50,6149 RON - 50,6149 RON

Niveluri de stoc
178 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.8 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206980

Interval de preț
174,6106 RON - 126,1561 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.0 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206867

Interval de preț
115,908 RON - 35,9526 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.2 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Găurit 32.0 mm 1016.0 mm

10389966

Interval de preț
41,1332 RON - 41,1332 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Găurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 38.0 mm 1016.0 mm

10390016

Interval de preț
177,5879 RON - 177,5879 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    1.2 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    7318190090
Balama pian Negăurit 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Interval de preț
32,4216 RON - 32,4216 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    1.6 mm
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Lățime totală
    50.8 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    9403999090
Balama pian Negăurit 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Interval de preț
259,5136 RON - 259,5136 RON

Niveluri de stoc
33 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    1016.0 mm
  • Grosime totală
    2.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit
  • Cod Vamal
    8302100090
Balama pian Negăurit 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Interval de preț
98,2779 RON - 98,2779 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    0.9 mm
  • Lungime totală
    1020.0 mm
  • Grosime totală
    0.9 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm
  • Tip articulație
    Negăurit