10352526
1501187
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 24 | 200,2658 RON |
| 25 + | 93,1307 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosimea balamalei | 0.098 in |
|---|---|
| Grosimea balamalei | 2.5 mm |
| Lungime totală | 4.016 in |
| Lungime totală | 102.0 mm |
| Grosime totală | 2.5 mm |
| Grosime totală | 0.098 in |
| Lățime totală | 1.807 in |
| Lățime totală | 45.9 mm |
| Culoare | Argintiu |
| Finalizare | Eloxat |
| Tip articulație | Pe partea dreaptă |
| Stil montare | Suport de suprafață |
| Număr de orificii de montare | 6 |
| Material știft | Oțel inoxidabil |
| Diametru știft | 0.24 in |
| Diametru știft | 6.1 mm |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina