Meniu Caută

Balama cu ridicare 102.0 mm 45.9 mm Argintiu

Numărul piesei Essentra:

10352502

Numărul piesei producătorului:

1501185

48 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 200,2658 RON
25 + 93,1307 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

200,27 RON

1 x 200,2658 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grosimea balamalei 2.5 mm
Lungime totală 102.0 mm
Grosime totală 2.5 mm
Lățime totală 45.9 mm
Culoare Argintiu
Finalizare Eloxat
Tip articulație Pe partea dreaptă
Stil montare Suport de suprafață
Număr de orificii de montare 6
Material știft Oțel inoxidabil
Diametru știft 6.1 mm
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne