Meniu Caută

Îmbinare telescopică universală 30.0 500.0 720.0 Oțel

Această articulație universală telescopică include două articulații universale, unite printr-un arbore canelat glisant, care are capacitatea de a se extinde și retrage. Are un unghi maxim de îndoire de 45° per articulație și o viteză maximă de deplasare de 1000 rpm. Ideală pentru sarcini grele, cu performanțe fiabile.
Numărul piesei Essentra:

20214777

Numărul piesei producătorului:

20214777

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 1 384,4381 RON
10 - 14 1 245,9793 RON
15 - 24 1 176,7499 RON
25 + 1 107,5704 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 384,44 RON

1 x 1 384,4381 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. H7 30.0
d2 58.0
d3 58.0
l1 min 500.0
l1 max 720.0
l2 122.0
l3 pas 220.0
w1 29.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 33.3
Shaft 32x38x8
Greutate g 7140.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne