20213985
20213985
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 9 | 786,6795 RON |
| 10 - 14 | 708,0165 RON |
| 15 - 24 | 668,685 RON |
| 25 + | 629,3536 RON |
| d1 tol. H7 | 16.0 |
|---|---|
| d2 | 32.0 |
| d3 | 32.0 |
| l1 min | 240.0 |
| l1 max | 320.0 |
| l2 | 68.0 |
| l3 pas | 80.0 |
| w1 | 16.0 |
| w1 tol. JS9 | 5.0 |
| w2 | 18.3 |
| Shaft | 16x20x6 |
| Greutate g | 1100.0 |
| Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina